• Products
  • Downloads
  • Diagrams

高动态性!

新型真空发生器非常适合动态性非常高的分散式抓取应用。OVEL 具有轻型紧凑设计,是直接集成到前端单元的完美解决方案。因此抽空时间减少,工作周期有所增加。

快速

减少抽空时间以提高生产力是一项重要要求,例如在电子和其他行业的轻型装配中。直接在真空吸盘上使用 OVEL,可以实现非常高的循环时间。喷射脉冲也可以通过定位螺钉调节,并由真空传感器检测。这意味着可以在更短时间内放下工件。

易于维护

OVEL 使用集成过滤器和开放式消声器,因此易于维护。此外,开放式消声器兼具低噪音和低维护要求。

易于操作

IO-Link 助力轻松实现调试和参数化,而电气连接技术也简化了安装。由于所有功能都集成在一个装置内,因此装配成本极低。