• 产品
  • 下载
  • 图表

真空发生器 OVEM,确保过程可靠性

实现轻柔、可靠地抓取,适用于多种行业,同时经济实惠。OVEM 设计紧凑,具备可单独选择的广泛功能。凭借强大性能和新的 IO-Link® 通信标准,OVEM 是各种应用的最佳解决方案。

可靠
为了确保提升过程安全可靠,减少停机,抽空时间和真空度由真空传感器进行监测并显示在屏幕上。单独激活的喷射脉冲确保工件可以安全放下。节能:在真空关断后,集成的止回阀可防止压力下降。

易维护
集成的过滤器带有检查窗口,可查看是否需要维护并提供可靠性。此外,开放式消声器兼具低噪音和低维护要求。

操作简单
布局清晰,所有的控制元件在同一侧。IO-Link® 使调试和参数设置变得非常简单,借助 M12 多针插头,可以直接进行电气安装。功能集成度高,便于安装。