• 产品
  • 下载
  • 图表

机器布局的未来趋势

即便您已经开始考虑下一代,甚至下下一代机器的问题,而且着手寻找未来数年内能够保持稳定又符合今后发展趋势的技术,采用 AP 通信技术的VTUX 阀岛必能令您眼前一亮。

串行和并行通信

内部串行信道(高性能版设备)支持高级通信功能,不但能提高效率,还能实现快速的双向 AP 通信。除此之外,内部串行链路还支持高级诊断功能,可以轻松地将数字输入端直接集成在阀门上。串行信道可连接多达 128 个阀线圈,远超并行信道(基础版设备)——后者最多可连接 32 个阀线圈,提供非双向控制信号。内部串行通信可为未来技术功能提供出色的基础架构。

可自由定义阀岛安装位置

新一代 VTUX 带来的优势之一,是可以自由、独立地定义阀岛在机器中的位置,及其规格和装备情况。这款产品不但功能范围更广,自由度也更高。在条件限制更严格的地方,可只布置必要的元件。

集成功能

VTUX 内置多种功能,这些功能不但大幅提高效率,还可显著提升使用方便程度。产品的其中一大特色是,阀具有多个数字输入,分配方式简单。无论通过 M8 接口还是 PNP/NPN 信号,都能轻松、灵活地实现集成。此外,阀岛还采用多项搭载节气功能的创新型真空解决方案,不但节省能源,还可降低运行成本。得益于内部串行通信,可以轻松访问参数和诊断,系统维护和监控工作量大幅减少。在这些功能的加持下,VTUX 成为一项性能强劲、满足现代自动化要求的解决方案。

高度灵活的阀岛 VTUX

产品的优点如下:

  • 通过 AP 技术实现实时通信
  • 通过 CPX-AP-A 远程 I/O 系统通信配合集中安装方案
  • 通过 AP-I 接口通信配合分布式安装方案
  • 纯真空阀岛或与开关阀混装

此视频介绍适用集中或分布式安装的 VTUX 模块化特性,以及开关阀与真空单元的自由组合:

具备真空功能的 VTUX 阀岛

产品的优点如下:

  • 可自定义控制真空与喷射脉冲
  • 集成用于真空发生器的节气功能
  • 集成过程监控与循环时间监控真空传感器反馈
  • 监控抽空时间和排气时间(状态监控)以用于预测性维护

此视频介绍如何通过 VTUX 轻松实现定制真空解决方案,可采用混装开关阀和真空单元,或者只使用真空单元等不同方案:

阀岛 VTUX 上适用传感器的数字输入

产品的优点如下:

  • 可直接将气动驱动器分配给传感器反馈装置
  • 体型小巧,结构紧凑
  • 连接件让传感器输入端安装方便,并确保高封装密度

来看看我们是如何巧妙解决传感器(PNP 或 NPN)在 VTUX 阀岛上的分布式连接问题吧!带 M8 接口或自由端的传感器也可连接以下装置:

集中和分布式机器方案

使用 VTUX 阀岛实现集中式机器安装

产品的优点如下:

  • 通过一个中央公共现场节点与控制器通信
  • VTUX 可以通过远程 I/O 系统连接基于以太网的常见现场总线
  • 远程 I/O 系统采用易于接近的中央传感器输入
  • 无需巨大装配工作量,就可在中央公共单元上集成大量基础架构
  • 各模块通过坚固的主干网络连接,无需额外使用电缆

此视频介绍机架中 VTUX 与模块化远程 I/O 系统 CPX-AP-A 组合使用的集中安装方案:

使用 VTUX 阀岛实现分布式机器安装

产品的优点如下:

  • 结构紧凑的轻便型阀岛,开关阀、传感器输入端和真空发生器集成在一个单元内
  • 靠近工艺流程系统,连接气动驱动器的软管短且节能,响应时间短
  • 由于软管短,因此可以大幅度缩短抽空时间,从而实现真空发生器的高效运行
  • 用于连接传感器的数字输入端直接设在前端
  • 搭载节能功能的真空发生器
  • VTUX 通过 AP 技术实现实时通信

此视频介绍 VTUX 在抓放应用中的分布式安装情况,此应用包含线性运动、旋转运动和零件真空拿取:

VTUX 阀岛面面观

并行和分布式:VTUX-A-P-..

内部并行信道提供非双向控制信号,最多可连接 32 个阀线圈。您会拥有一个集成多种真空功能且成本效益突出的平台。此外,VTUX 阀岛还支持分布式安装方式,优势如下:

  • 气管长度短,既可减少空气消耗,又能实现高动态
  • 电缆跨距如下:
    − 不同 AP 用户之间最长 50 m
    − 不同 IO-Link 用户之间最长 20 m
  • 循环时间更短

并行和集中式:VTUX-A-P-APA-..

内部并行信道提供非双向控制信号,最多可连接 32 个阀线圈。您会拥有一个集成多种真空功能但不含传感器反馈,成本效益突出的平台。此外,VTUX 阀岛还支持集中安装方式,优势如下:

  • 清晰
  • 易于接近和维护
  • 可在指定位置扩展
  • 装配和接地工作量少

串行和分布式:VTUX-A-S-..

内部串行信道提供双向通信,最多可连接 128 个阀线圈。此外,您还可以为 VTUX 阀岛配置其他功能,比如直接在阀上配置数字输入端,或者配置包含真空传感器在内的集成式真空功能等。此外,VTUX 阀岛还支持分布式安装方式,优势如下:

  • 气管长度短,既可减少空气消耗,又能实现高动态
  • 只需两根电缆就可完成跨接
    − 不同 AP 用户之间最长 50 m
  • 循环时间更短

串行和集中式:VTUX-A-S-APA-..

内部串行信道提供双向通信,最多可连接 128 个阀线圈。此外,您还可以为 VTUX 阀岛配置其他功能,比如直接在阀上配置数字输入端,或者配置包含真空传感器在内的集成式真空功能等。此外,VTUX 阀岛还支持集中安装方式,优势如下:

  • 清晰
  • 易于接近和维护
  • 可在指定位置扩展
  • 装配和接地工作量少

Festo 专业顾问将为您详细介绍新款 VTUX 阀岛,并展望新功能和发展前景。