在备件目录中购买Festo备件

如何快速查找合适的备件:通过零件编号、订单号、零件类型、产品秘钥或扫描二维码,即可直接找到所需备件。之后,您可以在智能备件目录中查看所有可用备件,然后将您需要的备件加入购物车。互动式放大视图有助于您挑选所需的产品。我们还提供维修与安装说明,以及配套附件的概览。

有几种方法可以做到这一点。


您需要一个备件,并知道您要找的备件的零件号、订单代码、类型、产品密钥或可选的序列号?

然后停留在第一个标签 "备件目录 "中,在搜索栏中输入这些特征之一。

对面的图表将帮助你确定可选的序列号。你还可以看到在哪里可以找到Festo产品的哪些信息。

产品是内置的或者你手头只有一张照片?

然后点击搜索栏右端的照片图标。通过型板识别,你可以简单地拍一张照片或直接从你的设备上传照片。系统会尝试从型板上读取零件编号、订单代码或数据矩阵代码。如果识别清楚,找到的产品将立即显示出来。

TypePlate
部件号
序列号
产品密钥
订货代码
TypePlate
部件号
序列号
产品密钥
订货代码
生产年份示例 — 型号铭牌 E4 = 2014 年 4 月
N .....U 2006B 2011H 2016N 2021
P 2002V 2007C 2012J 2017P 2022
R 2003W 2008D 2013K 2018R 2023
S 2004X 2009E 2014L 2019S 2024
T 2005A 2010F 2015M 2020T 2025
生产月份
1 一月5 五月9 九月
2 二月6 六月O 十月
3 三月7 七月N 十一月
4 四月8 八月D 十二月

你知道备件的零件编号,但你不知道它在哪些产品中使用?

然后点击 "备件使用 "标签,在搜索栏中输入零件编号。在结果页,你也可以在这里订购配套产品。


你想修改阀岛或MSB气源处理装置组合?

然后,在第三个标签 "修改援助 "中,输入现有产品的型号代码或产品密钥以及目标产品的型号代码。这样,你就可以比较需要增加或删除的部分。

Festo AX Smartenance

通过应用程序优化维修和保养——简单快速

利用 AX Smartenance,CMMS 维修保养软件可以:

  • 无纸化处理维护和文档。
  • 集中访问电路图和图纸等文件。
  • 提高系统可用性。
  • 最大限度地减少停机时间。
  • 提高生产力。

即刻了解详情