Festo 控制技术

控制技术是所有设备的核心。在优化流程和运动,以及提高成本效率和优化机器产能方面,控制技术具有重要意义。作为整套自动化技术的构成部分,控制技术涵盖了机器控制系统的设计和实施步骤,有针对性地对气动和电气设备的行为施加影响。Festo 将控制技术划分为三大类:气动控制、电-气动控制和电驱控制。

气动和电-气动控制技术

使用气动和电-气动控制单元,可以轻松实现气动设备的逻辑顺序。为了保证程序流程顺序的正确性,可在气动应用中使用步进器。Festo 提供步进器 TAA 和 TAB。步进器链由特定数量的存储模块构成,也称为脉冲阀。使用指令存储模块SBA-2N-PK-3,可以将不断循环的启动、停止和暂停功能关联在一起,当然也可与步进器 TAA 和 TAB 配套使用。各脉冲阀在控制技术系统中相互连接,只有实际轮到时,才会触发切换步骤。为每个节拍分配一个步进器模块,以此确保设备结构始终清晰明了。使用 Festo可调脉冲发生器 VLG作为最后一个组件,它可在控制器中生成无级调节信号。这款可调脉冲发生器尤其适合隔膜气缸以及单作用和双作用气缸的快速气缸运动。

气动和电气控制器

电动控制

Festo 推出的电动控制技术设备,是一种结构紧凑、用途广泛的先进 PLC 控制器。在自动化技术领域,可根据应用领域和具体行业使用不同的控制系统。当前 Festo 投放市场的是控制器 CECC,用户可使用 CODESYS 根据 IEC 61131-3 标准进行编程。此产品具有 12 个数字量输入端,8 个数字量输出端,此外还配备两个高达 250 kHz 的快速计数器。通过 USB 接口轻松完成数据传输。

电子控制器

电气外围元件

在电气外围设备方面,Festo 既可为特定的自动化系统提供模块和单个元件,也可提供整套自动化平台和控制系统。比如,Festo 产品系列中包含两款远程 I/O 系统:CPX-AP-ACPX-AP-I。在自动化平台 (AP) 上,每个系统或者两个系统构成的组合,其每个总线接口最多可以自由组合 80 个模块或阀岛。可以选配包括 IO-Link 在内的诸多产品,用以通过双向通信轻松、直接地连接传感器,对传感器和其他设备进行广泛的诊断和编程。作为 Festo 核心系列产品的组成部分,现场总线模块 CTEU适用于阀岛 VTUGMPA-LVTOC。我们的其他外围元件可搭载集成式诊断和维护功能,配备模拟输入和输出模块以及高性能远程 I/O 系统等。而自动化系统CPX-E既可用作远程 I/O,也可与 CODESYS 控制器配套使用,用作执行运动控制任务的先进控制系统。理想的补足:IO-Link。

远程 I/O 和网络接口组件

人机界面

我们的人机界面设有“人机接口”(HMI) 用户接口,通过此接口可以操作机器、观察设备状态和干预控制过程。HMI 采集的信息通过可视化管理功能,在操作面板上显示,为人机界面的用户提供相关信息。某些 Festo 人机界面搭载诊断功能 (CDSB-A1)、远程访问功能 (CDPX),或者装备与我们的机器人库相连的集成式报告系统和用户管理系统。

作为人机接口,人机界面 CDPX可为简单的可视化管理任务提供诸多功能,比如过程数据可视化或者通过 CODESYS、EtherCAT 和 Profinet 主站实现的复杂设备控制可视化等。作为防护等级达到 IP65 的防爆级产品,它是过程自动化的明智选择。

人机界面

控制技术附件

从插头和连接块到电源件和电源滤波器,再到内存卡,我们为控制技术装置的安装和调试提供大量的附件产品。您可以下载 Festo 产品相关文档,比如使用说明书或手册等。

附件