CPX-E 主要用于连接主控制器与模块化自动化解决方案,是气动装置、电驱动技术装置以及传感器之间的接口。通过 EtherCat 主站,为分散式网络中集成分散控制功能。同时通过 EtherCat 直接连接至伺服驱动控制器。IO-Link 则可提高点对点通信的灵活度。
CPX-E Motion 许可证
获得 CPX-E-CEC-M1-xx 控制器的“Motion & Robotic”软件许可证后,您就可以便捷地使用该解决方案简易快速地创建搬运相关的应用。请访问Festo AppWorld 这两种许可证。
PTP 许可证
CP 许可证
FTL 软件集成在 CPX-E Motion 许可证中。这样您就可使用多种运动编程和控制 I/O 功能。该软件结构简单,操作直观,因此运动编程过程非常轻松。无需全面的编程知识和/或接受专门培训。程序员能够集中所有精力去解决应用问题。