产品
-电驱动器
Electric axes
Electric cylinders and slides
摆动驱动器
止动气缸和输送隔离器
电动搬运模块
机电驱动器附件
 
 

机-电驱动器

  打印  
核心产品范围
  • Size 32 ... 220
  • Stroke length 1 ... 8500 mm
  • Force 40 ... 3000 N.
 
核心产品范围
  • Size 15 ... 100
  • Stroke length 25 ... 1500 mm
  • Force 19 ... 17,000 N.
 
核心产品范围
  • 规格12, 16, 20, 25, 32
  • 最大驱动扭矩0.7 ... 8.5 Nm
  • 额定扭矩0.15 ... 5 Nm
  • 无限旋转角度
 
  • 用于在运输工件托架或托盘时实现停止或分离– 具有平稳、安静和安全停止等特点。
  • 无需压缩空气即可在传输系统上进行快速、简单地设置。
 
  • 旋转/提升模块
 
核心产品范围
  • 耦合件, 连接轴, 耦合外壳, 马达法兰.