As a driver of innovations in pneumatics with extensive expertise in proportional technology, Festo offers a wide range of proportional valves: proportional-pressure regulators and proportional directional control valves. This will allow you to implement even the most complex of applications easily and reliably. At Festo, you benefit from a huge number of individual solutions and functions that only require minimum effort to mount, parameterise and commission. All proportional valves are generally preset at the factory, while integrated technologies allow you to save time on laborious routine tasks.
You can find more products in our category: valves and valve terminals
为满足客户需求,Festo 打造了多种比例阀产品系列,可覆盖不同工作压力、公称通径、流量范围和工作温度。我们还可针对特殊要求为您量身定制阀。
无论您需要单个阀还是完整的阀组,《受控气动元件选型指南》将引导您逐步找到合适的解决方案。 您可以根据精度、动态性能和能耗等标准进行选择,高效设计您的应用方案。
下载选型指南比例流量调节阀 VEMD 结构紧凑,是大流量控制应用的理想选择。作为名副其实的轻型产品,这款比例流量调节阀特别适合作为移动型流量控制设备。得益于装备了热敏传感器的集成式控制回路,该阀门可以精准、动态地工作。更为实用的是,其对设定值的变化响应极为迅速,可以立刻进入运行就绪状态。
响应时间短、重复精度高且结构紧凑,不含油漆湿润缺陷物质,带 ATEX 3GD 认证,因而比例压力阀 VPCF 独一无二。它专为高要求应用而生,可用于控制喷涂和流动系统中的保护气体、控制风量和转速,在动态、重复精度和特性曲线线性方面都能满足各种严苛要求。
比例方向控制阀 MPYE 是一款配备了可调滑块的三位五通阀。这款阀可将模拟输入信号转换成阀输出端处所对应的开启横截面积。将其与外部位置控制器和位移编码器组合使用,可构成精准的气动定位系统。
结构紧凑、性能强劲:比例电磁阀 VPWS 是一款结构紧凑、轻便小巧的 15 毫米大流量插装阀。无论是面对氧气、二氧化碳、空气、一氧化二氮还是惰性气体,它都可以安全、精准地控制气流。
VPWP 可以在阀 MPVE 的技术基础之上改变气体运动方向。这款比例阀内置数字化数据传输接口,安全系数很高;此外还集成有压力传感器和级联控制装置,可以实现极高的控制精度。
比例压力调节阀 MPPES 提供直接控制 (G1/8) 和先导控制 (G1/4, G1/2) 两种规格。设定点输入可为模拟量电压信号或模拟电流信号,调压范围可自由选择。可为 MPPES 选配设定点模块。
这款阀专门针对 10-40 bar 较高压力范围而设计。此阀具有螺纹接头,可单个使用,应用范围广泛,例如可用于食品和饮料行业的 PET 瓶拉伸吹塑成型、汽车行业的轮胎或制动试验台等。
VPPM 和 VPPM-NPT 这两款阀门可根据应用采用匹配的参数。只需按压按钮,就可从 3 个预设值中选择合适的控制特性。采用多传感器控制技术的两级控制回路,确保实现安全、可靠的控制。
这款直动式阀内置压力补偿机构,即便在公称通径很大的情况下也能实现动态、精准的控制。高效动圈驱动器为 VPPI 赋予高动态性,下部的位置控制器则为实现出色的稳定性提供有力保障。全图形化显示让设置方式更为多样。
适用于真空至 6 bar 以下压力范围,其采用的压电技术为 VEAB 赋予极高的精度和坚固耐用等特性。此外这款阀还具备切换时间短、运行安静、能效高等优点。