减压阀
主页
产品
阀和阀岛
比例阀
减压阀
VEAB
比例压力调节阀 VEAB
高精度和高动态性能,外形紧凑,可实现压力控制,流量极小,适用的压力范围为 -1 bar 至 6 bar。 是电子元件和半导体、生命科学、纺织品和电池生产等许多行业的明智选择。
仅用一个阀控制真空和/或超压
高动态压力控制,适用于低流量应用
性能超强,可选配 IO-Link® 接口
可提供套管式阀或底座阀规格
额外的 IO-Link® 功能:可定制的控制参数、诊断、两点校准等
运行安静,发热量低
开关时间极短
通过降低压力水平并进行高效控制,实现可持续运行
下载
VEAB_CN.PDF
链接
应用