Flow sensor SFAE
Maximale Performance auf minimalem Bauraum. Der Durchflusssensor SFAE überwacht zuverlässig und schnell Durchflüsse bis 10 l/min in Pneumatikanwendungen und eignet sich mit seiner Rasterbreite von nur 10 mm ideal für End of Arm Applikationen.
- Smart IO-Link® communication for efficient remote parameterisation
- Compact size with a grid width of only 10 mm
- LED display for indicating the percentage flow rate
- Adjustable analogue voltage output
- Intuitive one-button operation and teach-in
- Reversible switching outputs (PNP/NPN, NO/NC)