Flow sensor SFAE

Maximale Performance auf minimalem Bauraum. Der Durchflusssensor SFAE überwacht zuverlässig und schnell Durchflüsse bis 10 l/min in Pneumatikanwendungen und eignet sich mit seiner Rasterbreite von nur 10 mm ideal für End of Arm Applikationen.
  • Smart IO-Link® communication for efficient remote parameterisation
  • Compact size with a grid width of only 10 mm
  • LED display for indicating the percentage flow rate
  • Adjustable analogue voltage output
  • Intuitive one-button operation and teach-in
  • Reversible switching outputs (PNP/NPN, NO/NC)