Festo 通过其进给分离器为全球抓取技术提供解决方案。Festo 进给分离器有助于工件的进给过程。
如果必须分离不断抵达的工件(如从螺旋式输送机或装配线上)并将其单独传输至下游设备,则可以使用进给分离器系列。根据要分离的工件,使用带一个或两个柱塞的进给分离器。前者可用于一般分离或单纯作为止动装置。带两个柱塞的进给分离器系列的优势在于两个手指的机械同步和驱动装置相应减少至单个阀。这些进给分离器可用在小工件上。
每个柱塞为单个附件提供安装选项,使产品完美适应分离任务。传感器技术解决方案能够节省空间,这是 Festo 进给分离器的另一优势:我们的接近开关 SME-8 和 SMT-8 可以直接作为附件安装在壳体上的传感器槽内。
强力夹紧缸 DFAP
产品特性:
• 曲柄连杆滑块机构
• 多种规格夹臂可选
• 4 面可安装,安装尺寸符合DIN标准
• 高强度铝合金,一体化,轻量化设计
• 抗强磁场传感器,多种可选
• 特殊设计高强椭圆形气缸,寿命长
• 最大打开角度易调节,易维护
• 末端位置气缓冲,适合高节奏生产
• 手动控制:手柄,左右侧都可安装
Stopper cylinders are pneumatic cylinders that are used to stop movements, either with or without cushioning, in machines or workpiece carriers on transport systems. Stopper cylinders with cushioning can stop loads of up to approx. 800 kg on transport systems. They are primarily designed to stop or block moving parts, such as a load in an assembly line.
Feed separators also stop, cushion or hold one or more accumulating workpiece carriers on specific contact surfaces. Separating is a special case, where only one object is separated from a continuous series of objects and allocated to a different one for process-specific reasons. In manufacturing automation, people are mainly interested in separating (sectioning off) workpieces. With pneumatic separators, the separating function is ensured by the supply of compressed air.
在送料和分离任务中,动作时序至关重要。 通过阀流量控制,您可精确调节行程速度以匹配工艺需求,从而减少卡料或重复送料现象。 基于速度控制阀的气动解决方案(通常为气动节流阀或气动节流装置)可作为简单的气缸速度控制器,方便您在现场快速进行优化调节。
输送隔离器通常集成有接近开关,因此仅需少量操作即可完成终端位置反馈升级配置。 加装气缸传感器作为气缸限位开关。 这些气缸终端位置传感器(常用作气缸的限位开关)通常利用气缸用舌簧开关来检测活塞磁铁,并可靠地确认推进和返回状态。 它们可用作气缸行程终端位置传感器,也是可靠的气缸限位开关选项。