Pneumatic rotary drives from Festo enable rotary movements with a swivel angle of up to 270°. Both rotary vane drives and rack-and pinion drives typically achieve maximum precision while also offering excellent performance and great versatility. As a result, our pneumatic drives are used in factory automation across a wide range of industries.
You can find more products in our category: Pneumatic cylinders
The impressive features of our compact rotary drives include installation in tight spaces, high permissible mass moments of inertia and the sensing option. Selected types are also available in a modular design with additional functions or are suitable for potentially explosive atmospheres in accordance with the ATEX directive.
Festo 开发的叶片式摆动气缸是一种结构紧凑、价格实惠的驱动器,共有两个系列:DRVS 系列由专为摆动运动优化的摆动气缸组成,特点是特别轻便且结构紧凑。 其旋转角度可以是固定的,也可通过选配附件进行调节。 DSM 系列提供多种选配功能,其中包括专为高能量冲击设计的强力液压缓冲器。 DSM 摆动气缸的摆动角度可在整个摆动范围内无级调节,并凭借固定的金属挡块确保高精度。
采用齿轮齿条原理的 Festo 摆动气缸具有高终终端位置置精度、强轴承承载能力、出色的输出轴轴向防跳出等特点。此外,得益于强大的缓冲性能,这类驱动器还具备较高的转动惯量。 DRRD 系列提供多种选配功能,如中心定位模块、能源贯穿通道等,可简化物料搬运和装配技术中的操作。由于装配方式灵活多样,该系列双活塞气缸可与其他 Festo 驱动器和抓手搭配使用。
Festo DSL 直线摆动组合缸将采用叶片技术的紧凑型旋转驱动器与直线气缸相结合。 由于配备带固定挡块的缓冲组件,这类气缸组合具有高重复定位精度。 其旋转角度可进行无级且精确的调节。 借助简单的滑动导轨或精密的循环滚珠轴承导轨,可实现最高 270° 的摆动角度以及最大 200 mm 的直线行程。
对于摆动气缸和直线摆动组合气缸,气流的精准控制是实现平稳运行的前提。 通过阀流量控制,您可在无需重新设计该组合装置的情况下,精确调节摆动运动和直线行程部分。 基于速度控制阀的气动配置(通常为气动节流阀或气动节流装置)可作为实用的气缸速度控制器,实现稳定的运动与可重复的动作时序。
If your unit includes a cylinder stroke or magnetic piston sensing, end-position feedback prevents timing drift. Use cylinder sensors as pneumatic actuator limit switches. These cylinder end position sensors, commonly used as limit switches for pneumatic cylinders, detect the piston magnet—typically via a reed switch for pneumatic cylinder—and deliver clear signals at each stop. They serve as pneumatic cylinder end-of-stroke sensors and a robust cylinder limit switch choice.