在目录中选择产品时,请注意星标。
对于全球 2200 多种产品:始终备有现货,价格具有吸引力,交货迅速。
产品
工厂自动化
驱动器
气缸
夹紧气缸
直线/回转式夹紧气缸
选型指南
直线摆动夹紧气缸的特点在于可组合执行直线和摆动运动。这意味着可在夹紧点上方插入或移除工件。其理论夹紧力最高可达 1600 N,夹紧行程可达 50 mm。 直线摆动夹紧气缸是应用非常广泛的夹紧工具,能够牢固地夹紧各种工件,包括木制零件、金属板和印刷电路板。此外,它们也可用于焊接应用场合。