核心系列
核心产品系列:全球始终有现货,可满足您 80% 的应用需求
在目录中选择产品时,请注意星标。
对于全球 2200 多种产品:始终备有现货,价格具有吸引力,交货迅速。
24 小时
通常即可从 Festo 工厂发货。
5 天
通常即可从 Festo 工厂发货。
登录
购物车
CN
China
ZH
语言
English
中文
加载中,请稍等
产品
工厂自动化
电机和控制器
控制器
电机控制器,用于伺服电机
电机控制器,用于伺服电机
筛选条件
筛选条件
3
结果
筛选条件
重置
重置所有筛选条件
核心产品范围
性能类别
100 W
200 W
400 W
750 W
总线协议/激活
EtherCAT®
以太网/IP
Profinet
标称输入电压
400 V AC
230 V AC/50-60Hz
槽数量
不带槽
带 3 个槽
1-3
/
3 条结果
伺服驱动器
CMMT-AS
通用应用
最新一代伺服驱动系统,具有最优的价格和尺寸
市场上最紧凑的伺服驱动器之一
打开详情
电机控制器
CMMB-AS
数字单圈绝对值编码器
完全集成了控制器和电源部分的所有组件,包括 RS232 和脉冲方向接口
32 条定位记录,8 个加速配置
打开详情
电机控制器
CMMP-AS
用于分散型运动功能(飞锯、飞行测量、模函数、......)的多个接口和功能
可选:集成式凸轮盘控制器和高动态性运动
标准化的接口可以无缝集成到机电一体化的多轴模块中
打开详情
选型指南