气动接头,也称为压缩空气接头或接头,是气动连接技术领域的重要组成部分。每根气管都有与其配套的接头。 Festo 可为您提供种类繁多的接头,从纯塑料接头到具有极佳耐腐蚀性和耐化学性的不锈钢接头,一应俱全。 欢迎查询适合您应用的压缩空气接头,我们提供包括用于阀、气爪和气缸等执行器的多种气动接头。
您可在以下类目中找到更多产品:气动连接技术
In practice, fitting selection is less about “a connector” and more about air supply fittings that match your tubing, media and installation method. Pick the correct combination and you reduce leaks, pressure drop and rework.
Typical applications include:
无论是快插接头、倒钩式、螺纹式还是插接式螺纹接头, Festo 均可为您提供用于稳固连接气管的相关产品。 我们的产品系列体现了典型的系统解决方案理念,这也是 Festo 产品的独特之处。 近年来,公司在气管和接头领域均取得了长足进展,并投入了大量精力,以确保针对特定应用的气管/接头组合能够实现高度匹配。
您可在以下类目中找到合适的气管:气管
气动快插接头,也称为推入式接头,是气动接头市场的标准产品,也是应用最广泛的一种接头。 其特点在于可轻松释放气管,即通过按压释放环即可完成释放。 这些气接头适用于市面上常见的标准外径气管。
螺纹接头是一种连接元件,用于在现有螺纹上形成新的螺纹。 因此,气管无法直接连接到这些接头上,而是需要使用堵头、弯头、环形接头以及转接件进行连接。 如果需要在气缸接口处改变流向,气缸安装中常用的选择是 L 型接头。
我们的气动插接式螺纹接头完全由塑料制成,不含任何金属成分。 此外,该接头配备获专利的释放机构,在市场上独树一帜。 如果您想单手快速、轻松地安装气管,那么插接式螺纹接头是个不错的选择。
如果您需要订购接头,那么意味着您正在完成设备的组装或更换管路。 请确保您备有全套元件:
• 与管型匹配的压缩空气接头(外径与内径)
• 在需要快速断开管路的情况下,应使用兼容的气管连接件
• 气源处理装置配件/气源处理装置接头
• 适用于执行器和气缸:气缸接头及其他适用于执行器的气动接头,尺寸与您的气管相匹配
• 如果您需要选购气管接头,请选择与气管材质和直径相匹配的接头。