在目录中选择产品时,请注意星标。
对于全球 2200 多种产品:始终备有现货,价格具有吸引力,交货迅速。
主页
关于费斯托
研究与开发
仿生学习网络
2018-2021 年新产品
工业变革需要人、机器和数据之间的形成新的互动形式。操作人员和机器人未来会越来越紧密地合作。我们 2018-2021 年的新仿生产品展示了潜在的解决方案和面向未来的工作环境,包括基于自然的惊人运动方式和激发灵感并使工程设计趣味盎然的互动训练技术方案。
BionicSwift
借助室内 GPS,这些人造燕子敏捷、灵活,能够安全地成群机动飞行。
BionicMobileAssistant
该移动机器人系统可以识别物体,自适应抓取物体,并可与人类协作。
BionicSoftHand
采用人工智能的气动机械手,用于直接的人机协作。
仿生柔性手臂
由于采用模块化设计,机械手能够自由灵活地移动并执行预定义的顺序。
BionicFinWave
就BionicFinWave而言,我们的仿生团队受波状鱼鳍运动的启发,并用技术加以实现。
BionicWorkplace
气动机器人手臂、人工智能和直观的操作概念能够实现安全高效的人机协作,这种人机协作适用于最下批量生产。
仿生狐蝠
观看仿生狐蝠的机翼:凭借其智能运动装置,仿生狐蝠具有与其同名生物相同的飞行敏捷性和机动性。
BionicWheelBot
灵感来自后翻蜘蛛:类似于其自然界原型,BionicWheelBot 既可以奔跑,也可以翻滚。
Bionics4Education
学生和老师们请注意:Bionics4Education 让仿生学世界走入课堂,触手可及——包含一个实用的培训工具箱和一个数字化学习环境。