储气罐
主页
产品
其他气动组件
储气罐
VZS
储气罐 VZS
符合 DIN EN 286-1 标准的贮气罐由涂层钢制成。最大容积为 20 l,符合 AD 2000。
平衡压力波动和用作突然产生压降时的蓄压器
提供大量压缩空气,用于快节奏的驱动供气
带冷凝水排放器接口
符合指令 2014/29/EU 和 EN 286-1 的要求
工作介质:压缩空气、真空
下载
AIR-RESERVOIRS_CN.PDF