平行气爪 HPPR
平行气爪 HPPR 是一种坚固耐用的 T 型槽气爪,适用于机械工程、电池生产和食品工业等要求苛刻的应用领域。 大抓取力、弹簧支持或不同密封件的派生型使产品组合更加完善。
- 经过空间优化的平行气爪,可承受较大的力和扭矩
- 适用于外部和内部抓取
- T 型槽导轨,用于吸收最大扭矩和加工力
- 夹钳导轨通过密封空气达到防尘效果
- 派生型: 抓取力安全装置开启/关闭,高抓取力或防尘密封
- 传感技术: 可使用 T 型插槽和 C 型插槽的接近开关或位置变送器以及电感式传感器
- IP 防护型式最高可达IP64
- 食品级润滑脂 NSFH1
- 建议用于制造锂电池的生产系统 (FA)
新品