• Products
  • Downloads
  • Diagrams

价格优惠的塑料气管 PEN

用于常规应用的气管:
PEN 可与 QS 接头一起使用,提供最佳完整解决方案。二者的组合用途广泛,在设计上经过优化,客群系统的连续无故障运行。

用途广泛,价格实惠

PEN 气管极具性价比,是标准气动应用的理想选择。与 QS 系列接头一起使用,可提供完整的技术产品包,且经济实惠。

可靠的起源输送

无论是用于常规应用,还是与高达 50°C 的水接触,PEN 都不会发生因水解导致的开裂。

在摩擦比高的应用中表现出很强的耐磨性

在摩擦比较高的应用中,如电缆链,PEN 气管表现出优异的抗磨损性能。当正确安装时,在安装空间的最小允许半径内,即使在高动态运动下,PEN 气管也非常耐用。

安装速度快,即插即用

得益于久经考验的密封和拆卸设计,快插接头 QS 使连接和拆卸变得非常简单快速,并且符合 Festo 一贯的质量要求。

应用实例:
低交变弯曲循环的装配线