• Products
  • Downloads
  • Diagrams

通用

气管 PUN-H 和快插接头 QS 的组合适合诸多应用。它们确保您的系统始终处于最佳、无故障运行状态,耐水解,可用于高湿度环境。

气源可靠

气管 PUN-H 适用于标准应用和潮湿区域,与温度高达 50°C 的水接触时也不会出现问题。得益于采用改良材料,不会因水解而开裂。

灵活性好

PUN-H 抗扭结且易于安装,具有耐水解和抗微生物特性,非常适用于食品行业。此外,黑色版本抗紫外线,因此可在户外使用。

即插即用,安装时间短

具备标准 Festo 质量的快插接头 QS 采用成熟的密封和拆卸原理,连接和拆卸非常简单。

透明设计提高安全性

透明版本便于检测气管中的颗粒、水分和油。这为监控系统状况提供了一种简单有效的方法。