Plastic tubing PUN-H-LC

Der außenkalibierte PU Schlauch PUN-H-LC ist der CO2 reduzierte Schlauch der PUN-H Familie und eignet sich besonders gut für Ihre Applikation, wenn Sie ihre Ziele für die Industrieemisisonsrichtlinie erreichen wollen. Der Schlauch verbindet alle technischen Eigenschaften der PUN-H Serie mit der Nachhaltigkeit von morgen.
  • PU tubing – Polyurethane
  • CO2 reduction of up to 64%
  • H – high resistance to hydrolysis and microbes
  • Very flexible tubing and good suitability for energy chains
  • Permitted operating media: Compressed air, vacuum, water in accordance with the manufacturer's declaration
  • Sustainable in production thanks to the use of alternative materials