• Products
  • Downloads

耐化学物质

NPQP 符合 FDA 规定!它也非常安全,因为它耐化学品、可用于食品、轻质且透明。这使得它成为不锈钢接头的低成本替代品。它是食品和饮料行业、生物技术/制药、医疗技术、洁净室和过程自动化的理想选择。

包括食品安全

内外都符合 FDA 标准,非常安全。这意味着也可以使用工艺空气。NPQP 与塑料气管 PFAN 的组合也完全符合 FDA 标准。该组合耐受所有的清洁剂和润滑剂,以及腐蚀性酸碱。

经济型替代产品

由于 NPQP 具有高耐腐蚀等级、耐化学品且耐水解,并被批准用于食品,因此可作为不锈钢接头的替代产品——甚至用于食品以外的应用。NPQP 与气管 PLN 的组合也通过了食品行业认证,耐受清洁剂且经济实惠。

重量轻,易于握持

NPQP 采用轻质设计,是移动自动化解决方案的理想选择,例如用在机器臂上。并且它易于使用,与具有夹紧夹头的接头相比,需要较低的插入和释放力,但是提供相同的夹持力。

透明设计,便于快速监控

这样污垢就无法藏身了。透明设计,任何污垢均清晰可见。