• Products
  • Downloads

真空吸盘 ESG——无限制模块化!

我们提供不同尺寸、形状和材质的各种真空吸盘产品,肯定会有一款产品适合您的应用。

为了使您能够精确安装选定的吸盘,您可以使用我们的模块化系统订购合适的固定支架、过滤器或附件,以便进行高度或角度补偿。

得益于我们的模块化系统,真空吸盘 ESG 可以实现的组合方式近乎无限,提供超过 5000 种派生型!因此,您一定会为各种应用找到最合适的吸盘,而且价格极具吸引力。

在我们的模块化系统中,您可以为各种用途找到最合适的真空吸盘,无论是用于抓取小零件、粗糙表面、油滑工件,复杂几何形状还是用于具有挑战性的环境条件。

我们的模块化系统让您可以根据要抓取的工件,来定义吸盘的优化派生型。您将收到装配好的真空吸盘,预先组装完好,经过充分测试,可直接使用。

ESG 模块化系统
真空吸盘 ESG 由吸盘 ESS 和吸盘支座 ESH 构成。吸盘和支座可以根据需要进行组合,派生型超过 5000 种。

品种丰富:

  • 吸盘有 6 种形状
  • 15 个吸盘直径,从 2 到 200 毫米不等;9 个椭圆形吸盘尺寸
  • 6 种不同的真空吸盘材料
  • 多种吸盘支座,带和不带高度补偿器
  • 气管接口:螺纹接头、快插接头 QS、倒钩接头 PK
  • 可选过滤器和角度补偿器