The store will not work correctly when cookies are disabled.
Festo 用 cookies 来优化性能和功能性,分析访问数据,从而提供个性化的内容和界面。您可随时禁用 cookies。详见我们的 数据保护 策和 Cookie政策。
These include cookies that enable Festo to optimise the website based on users' behaviour (tracking) and are stored anonymously.
These cookies assist users in that optimum suggestions are made based on users' behaviour.
These cookies enhance the functions and convenience of the website. For example, encrypted user data can be stored in them for an automatic logon. These cookies can be stored for a long time.
These cookies are used for enabling the basic function of the Festo website and the online shop. These cookies cannot be deselected.
IoT basiertes Instandhaltungssystem für Servo Schweißzangen;
说明
Ausfallbasiert? Oder vorausschauend? Eine vorausschauende Instandhaltungsstrategie macht Ihre Schweißzangen produktiver. Denn Schweißzangen müssen punktgenau, zuverlässig und effizient funktionieren, um wirtschaftlich zu sein. Ändern lohnt sich. Als Add on zu den Festo Antriebslösungen für Schweißzangen überwacht das Festo Welding Gun Maintenance System alle Schweißzangen im Werk. Die Softwarelösung unterstützt Sie dabei, Prozessabweichungen rechtzeitig zu erkennen, die Instandhaltung zu optimieren und Energie zu sparen – dank Industrie 4.0
技术数据
Gesamtpaket FWGMS, bestehend aus
Datenerfassung und -sammlung aus den Schweißzangen
Sammlung der Daten im lizenzierten FWGC
Analyse der Daten und Visualisierung in Dashboard FWGMC
技术要求
Servo Schweißzangen Generation 2 – IoT fähig;
FWGC:
Windows PC mit .NET 4.6 oder neuer.
RAM: ~25MB
Speicherplatz auf Festplatte: ~150 MB für die Programm Dateien
< 1MB für Konfiguration und Log Dateien
Freigabe für eingestelltes Netzwerk-Protokoll (MQTT)