齿形带式电缸 ELGA-TB-RF
作为坚固且非常快速的齿形带式电缸,ELGA-TB 将毫不费力地处理您的任务。其内部导轨(循环滚珠轴承、滚轮杠杆和滑动导轨)和坚固的防尘带使其成为可应对条件最严苛应用的理想选择。
- 集成式滚轮导轨
- 加速度高达 50 m/s² 时,速度高达 10 m/s
- 导轨间隙 = 0 mm
- 力矩负载时运行状态良好
- 用于循环滚珠轴承导轨的强劲的替代选择
- 用于外部导轨的驱动元件,特别是在高速下
- 可在 4 侧安装电机
- 与我们的机电执行器、电机、驱动控制器和控制系统等综合产品组合完美 匹配