适用于过程阀的直行程驱动器
主页
产品
驱动器
气动驱动器,用于过程阀
适用于过程阀的直行程驱动器
DFPI
+3
有杆气缸,带有位移编码器 DFPI
耐腐蚀的直线驱动器 DFPI 易于安装、坚固且使用可靠,符合 ISO 15552,具有内置直线电位计或完全集成的定位器。
前后端盖上的安装接口符合 ISO 15552
坚固的拉杆型式
集成式导气管
基于标准的符合 ISO 15552 的直线驱动器
IP65, IP67, IP69K, NEMA4
符合欧盟防爆指令 (ATEX)
下载
DFPI_CN.PDF
链接
应用