ES
添加第二行型号
型材气缸和带拉杆气缸
主页
产品
驱动器
气缸
活塞杆气缸
型材气缸和带拉杆气缸
DSBF
标准气缸 DSBF
ISO 气缸,尺寸符合 ISO 15552 标准。NSF-H1 润滑脂和符合 FDA 标准的密封材料,基础型同样适用。可选配自调节终端位置缓冲 PPS 和干式密封。
ISO 15552
防腐蚀性增加
环保型设计
在标准型中使用 FDA 许可的润滑剂和密封件
借助可选的干式运行密封件确保较长的使用寿命
自调节气动终端位置缓冲,可以节省调试时间,并可以自适应负载和速度变化进行最优调节
用于位置检测
可维修性经过简化,生命周期得以延长,从而实现可持续性
下载
DSBF_CN.PDF
链接
应用