丝杠式电缸 EGC-BS

重载、高精度的丝杆式电缸 EGC-BS 运行安静,具有独特的优化横截面,可最大限度地提高刚性和负载能力。这意味着这些丝杆式电缸常常尺寸较小,从而降低了成本。
  • 轴用于实现高重复精度
  • 循环滚珠轴承导轨,适用于高负载和扭矩
  • 可选配夹紧单元,单侧或双侧
  • 型材刚性更佳
  • 2 个侧面可供选择,灵活地连接电机
  • 34 种型号库存有货,交货时间短,产品模块适合自定义设计
  • 行程可长达 3m
  • 与我们的机电执行器、电机、驱动控制器和控制系统等综合产品组合完美匹配