FR
添加第二行型号
比例方向控制阀
主页
产品
驱动器
气伺服定位系统
比例方向控制阀
VPWS
比例方向控制阀 VPWS
紧凑和高性能:比例电磁阀 VPWS 是一款轻型而紧凑的 15 毫米大流量插装阀。它安全而精确地调节气流——无论是氧气、二氧化碳、空气、一氧化二氮还是惰性气体。
直接控制的锥阀
工作介质: 空气、惰性气体、氧气
体积极小,重量极轻
紧凑且成本低
针对流量较小的情况,可采用 VPWS-0.3 这种型号(8mm 插装式接头,无氧气)
下载
VPWS_CN.PDF
链接
应用