控制系统 CECC

安装 CODESYS 软件的控制系统结构紧凑、用途广泛,搭载 IO-Link Master 接口和设备接口,以及数字 I/O 或串行接口。
  • 紧凑型可编程逻辑控制器
  • 采用符合 IEC 61131-3 的 CODESYS 编程
  • 12 个数字量输入,8 个数字量输出,附加两个高达 200 kHz 的快速计数器
  • 以太网 10/100 Mbit/s
  • 用于数据传送的 USB 接口