DE
添加第二行型号
通用型连接电缆
主页
产品
连接技术
电连接技术
电缆
通用型连接电缆
NEBA
连接电缆 NEBA
高性能通用连接电缆
适用于恶劣环境和恒速运动或振动的应用
符合 IEC 61010-1 和 IEC 61010-2-202 对测量、控制和实验室设备用电气设备的安全要求
IP65、IP68、IP69k 高防护等级
耐磨和低附着力
拖链电缆和机器人兼容的电缆
阻燃和自熄
建议用于制造锂电池的生产系统 (F1A)
下载
NEBA_CN.PDF