标准气缸 DSBF

ISO 气缸,尺寸符合 ISO 15552 标准。NSF-H1 润滑脂和符合 FDA 标准的密封材料,基础型同样适用。可选配自调节终端位置缓冲 PPS 和干式密封。
  • ISO 15552
  • 防腐蚀性增加
  • 环保型设计
  • 在标准型中使用 FDA 许可的润滑剂和密封件
  • 借助可选的干式运行密封件确保较长的使用寿命
  • 自调节气动终端位置缓冲,可以节省调试时间,并可以自适应负载和速度变化进行最优调节
  • 用于位置检测
  • 可维修性经过简化,生命周期得以延长,从而实现可持续性