圆形气缸
主页
产品
驱动器
气缸
活塞杆气缸
圆形气缸
DPRA
圆形气缸,英制 DPRA
圆形不锈钢气缸,不可维修的英制气缸。NPT 气缸接口,英制杆螺纹和全英制尺寸。节省空间的圆形机身设计具有多种安装选项,非常适用于包装系统,常用于定位导轨、滑块和闸门。
用普通的圆形英制气缸直接更换
10 种内径规格,从 9/16 英寸到 3 英寸,有多种选择,最大限度地提高了灵活性
由 304 不锈钢制成的气缸,确保较长的使用寿命,并具有恒定的运行特性
它直接适配现有设计,易于更换,因此成为 MRO 的理想之选
下载
DPRA_EN.PDF