IT
添加第二行型号
附件
主页
产品
传感器
附件
NECB
插座,插头 NECB
插头,用于多种电缆直径和芯线截面
螺旋接线夹,具有较大范围,额定截面不超过 0.75 mm
UL 许可
根据 IEC 61010-1 和 IEC 61010-2-202 标准检验,适用于 Festo 的阀
防护等级:IP65 和 IP67
更好的密封件 (FPM)
扩展温度范围:-25... +90°C
下载
NECB_EN.PDF