ES
添加第二行型号
增压缸
主页
产品
压缩空气处理
增压缸
DPA
6 videos
增压缸 DPA
压力比为 1:2 的双活塞增压器可按需提供更高的压力,出口压力最高可达 16 bar。
以气动方式增加压力,直至达到输入压力的两倍
可选作为增压器和储气罐组合
任意安装位置
预填充时间短
使用寿命长
结构紧凑
可选配感测方式
通过减少压力等级实现可持续运行
下载
DPA_CN.PDF
链接
应用