DE
添加第二行型号
用于气路板集成安装的减压阀 MS-LRB
主页
产品
压缩空气处理
调压阀
MS 系列
用于气路板集成安装的减压阀 MS-LRB
MS4-LRB
减压阀 MS4-LRB
所有气源处理功能:压力控制、开启、过滤器控制和带安全功能的软启动阀、过滤器、压力和流量传感器、干燥器、水分离器、传感器、油雾器和分气块。每种应用都有适合的解决方案,有规格 4、6、9 和 12 可供选择。
宽度尺寸 40 mm
用于安装带压缩空气气源的调节器电池,用于独立调节压力范围
良好的控制特性,压力迟滞小且具有初始压力补偿
可闭锁式旋转手柄
带或不带二次排气
集成 式回流选项,用于从输出 2 向输入 1 排气
可选的压力传感器和旋钮式压力表
下载
MS-REGULATORS_CN.PDF