工业自动化
产品
支持
自动化
工程设计工具
解決方案
教学与培训
职业教育
企业介绍
关于费斯托
职业发展
博客
返回
产品
驱动器
电机和伺服驱动器
抓手
抓取系统
真空技术
阀和阀岛
Motion Terminal(数字控制终端)
传感器
压缩空气处理
连接技术
控制技术和远程 I/O
软件
即装即用型解决方案
特定功能系统
其他气动组件
服务
返回
支持
获取支持
更多服务
技术文档
联络我们
查找您本地的 Festo 销售合作伙伴
Virtual Assistant
介质稳定性
Service2See 视频
返回
解決方案
行业解决方案
Festo 新产品
数字化转型
自动化技术
两通电磁阀 VZWL
角行程驱动器 DFPX
压电技术塑造未来的自动化技术
安全与可持续性
应用
客户参考案例
个性化解决方案
返回
职业教育
教学与培训大中华区
学习系统
产品目录
教学理念
数字化学习
培训和咨询
项目案例
客户支持和服务
费斯托与世界技能大赛
新闻
返回
关于费斯托
智控奇“机”
企业介绍
可持续发展与文化
展会和活动
研究与开发
成为销售合作伙伴
Festo 全方位服务就在您身边
Festo全流程数字化
Festo 在线商城及使用说明
费斯托大中华区
新闻中心
返回
职业发展
费斯托作为雇主
工作机会
职业培训
应届毕业生
经验丰富的专家
Title_Pic
返回
博客
客户案例
登录
购物车
中国
EN
添加第二行型号
附件
主页
产品
抓取系统
滴液和移液头
附件
VAVN
计量元件 VAVN
为了确保最佳的滴定性能,滴定喷嘴 VAVN 有 10 种派生型,有锥形和倒角型可供选择。这些滴定喷嘴适用于腐蚀性液体,可以轻松与 NLFA 接头结合使用。
用于高精度的滴定应用
滴定针的长度 30 mm 或 60 mm
外径 1.6 mm
公称通径 0.3 mm、0.6 mm 或 1.2 mm
耐腐蚀等级高(耐腐蚀等级 CRC 3,符合 Festo 940 070 标准),耐化学品
斜切口和/或变径结构
10 个一包
下载
VTOI_CN.PDF