VI
添加第二行型号
针对特定应用场合的方向控制阀
主页
产品
阀和阀岛
电控和气控方向控制阀
针对特定应用场合的方向控制阀
MHA1, MHP1
电磁阀 MHA1, MHP1
小巧、快速、多用途和耐用:紧凑的微型阀可以驱动许多密集排列的通道或气缸。可选:具备保持电流降低功能的紧凑型电子模块。
直接控制的锥阀
微型阀:外形尺寸 10 mm
开关时间达 4 ms
板接式阀门
气路板,用于 2 ... 10 个阀
使用先导阀
UL 认证;与 VUVG 相同的接头和电缆
下载
MH1_CN.PDF
链接
应用