KO
添加第二行型号
电磁介质阀
主页
产品
阀和阀岛
过程阀
电磁介质阀
VZWD-B
电磁阀 VZWD-B
直动式电磁阀 VZWD-B 是高压和计量应用的明智解决方案。 即使在封闭的介质循环回路中,它也能在无差压的情况下可靠工作,耐压高达 100 bar。 因此,它尤其适合要求严苛的高压和计量应用。
压力范围大,适用各种灵活应用
可靠的直动式提动阀
无需差压即可运行
用途广泛,也可用于真空技术领域
介质温度范围高达 140°C
下载
VZWD-B_EN.PDF