三维门架 YXCR

用于三维运动的笛卡尔机器人。即使在高负载下,也能在 X 轴向上达到 3000 mm 的长行程。组合多个轴模块,适用于各种应用。使用抓取系统选型在线指导,只需三步即可完成配置和订购!
  • 即可安装的完整系统,包括用于铺设电缆和气管的拖链以及适用的电机和伺服驱动器
  • 用于水平工作区域的三维运动
  • 由于 X、Y 和 Z 方向的行程可伸缩,因此工作区域灵活
  • 基于齿形带式电缸和丝杠式电缸的串联运动机构驱动方案
  • 垂直轴可选气动或电驱
  • 高机械刚性与稳固结构
  • 通用
  • 尤其适合所有方向上的长行程