电控开关阀 MS-EE
主页
产品
压缩空气处理
开关阀和软启动阀
MS 系列
电控开关阀 MS-EE
MS6-EE
开关阀 MS6-EE
所有气源处理功能:压力控制、开启、过滤器控制和带安全功能的软启动阀、过滤器、压力和流量传感器、干燥器、水分离器、传感器、油雾器和分气块。每种应用都有适合的解决方案,有规格 4、6、9 和 12 可供选择。
电动两位三通阀,用于给气动设备通风和排气
在接口 3 上可安装一个消声器或通过接管的方式排气
供电电压 24 V DC, 110, 230 V AC
可选配压力表和压力传感器
带电磁线圈,不带插座
标准额定流量 <=6.500 升/分钟,网格尺寸62 毫米
下载
MS-START-UP-EXHAUST-VALVES_CN.PDF