CS
添加第二行型号
倒钩接头
主页
产品
连接技术
气动连接技术
接头
倒钩接头
NPCK
接头 NPCK
具有最高耐腐蚀等级 CRC4 的不锈钢接头非常适合用于需要进行密集清洗的区域(最高温度 120°C,最大压力 12 bar)。NPCK 符合所有易清洗结构要求。
不锈钢设计型式
食品级参见 www.festo.com/certificates/NPCK
满足所有清洁设计要求
工作介质:压缩空气、真空、水。水的适用性,参见制造商合格声明,请参见 www.festo.com/certificates/NPCK
直式
下载
NPCK_CN.PDF
链接
应用