接近开关 SDBT-MSX

用于 T 型槽的电子接近开关,可从上方插入;安装时无需接通电源,调试简便、快捷且非常可靠,无需通过自动示教或编程进行精确的调节或重新调节
  • 测量原理:霍尔磁性
  • 自动示教:系统启动时自动示教开关点
  • 可编程:PNP/NPN、常开/常闭触点和开关窗口范围 2...15 mm
  • 可从上面放入槽中,用安装螺丝拧紧
  • LED 状态显示
  • 电缆长度 0.3 ... 5 m