PT
添加第二行型号
紧凑型,短行程和扁平气缸
主页
产品
驱动器
气缸
活塞杆气缸
紧凑型,短行程和扁平气缸
ADN
紧凑型气缸,双作用 ADN
符合 ISO 21287 标准的 ISO 气缸,带固定式或自动调节式缓冲垫,派生型多。
ISO 21287
与符合 ISO 15552 的同类标准气缸相比,占用空间最高减少 50%
运行功率高且使用寿命长
派生型种类繁多,满足个性化应用
用于位置检测
推荐多种派生型用于锂离子电池制造的生产系统
可维修性经过简化,生命周期得以延长,从而实现可持续性
下载
ADN_CN.PDF
链接
应用