气囊式气爪 DHEB

对于对易碎工件进行的柔性内部抓取,气囊式气爪 DHEB 通过适应其内部轮廓进行抓取。
  • 抓取直径为 8 至 85 mm 的 11 种规格
  • 运动方向:波纹管向上或向下
  • 不同的波纹管材料:EPDM 或硅酮
  • 包括中间孔的侧面空气接口,或从上方的中心处
  • 优化工艺流程,提高质量:避免工件刮伤
  • 额外的安全性:可通过接近式传感器或传感器感测
  • 用于轻柔地从内部抓取精密工件