步进电机 EMMT-ST
通过 UL 认证,采用坚固连接技术的步进电机,适用于对 IP 等级要求较高的应用。
- 电机在 IP65 中(IP40 表示电机轴)
- 绝对编码器,单圈或多圈(无电池)
- 3 种 MH 法兰规格:0.25 Nm … 9.4 Nm
- 可选配停车制动器
- 通过带电机校正表的“电子铭牌 ”自动检测电机
- 应用温度可低至 -15°C
- OCP 电缆(OCP:One Cable Plug,单电缆插头)带 M17 整体式插头,可摆动 310°
- 电缆长度达 25 m
- 与我们的机电执行器、电机、驱动控制器和控制系统等综合产品组合完美匹配