减压阀 MS-LR-B

  • 宽度尺寸 25 mm
  • 价格有竞争力的基本元件,专注于最重要的技术功能
  • 得益于采用了现代聚合物材料,结构轻巧且坚固
  • 兼容 MS 系列,实现低成本基本功能和高端功能需求的理想结合
  • 稳定控制响应
  • 带或不带压力表
  • 旋转手柄,带插销
  • 具有集成的二级排气和具有回流功能的初级排气
  • MS2:直动式膜片减压阀
  • MS4,MS6:直动式活塞减压阀
  • 通过减少压力等级实现可持续运行