SR
添加第二行型号
有杆电缸和滑台式电缸
主页
产品
驱动器
电缸
有杆电缸和滑台式电缸
EGSL
13 videos
小型滑台 EGSL
精密、弹性、动态:EGSL 系列滑台式电缸可在垂直应用中实现最佳性能和低成本,自由定位,并具有短行程滑块功能。
滑块具有非常高的承载量,特别适用于纵向应用,例如:挤压或连接
安全:主轴完全闭合,可避免脏污或干扰性小部件进入导轨区域
灵活:可侧面或轴向安装电机,此处情况下可转动 4 x 90°
与我们的机电执行器、电机、驱动控制器和控制系统等综合产品组合完美匹配
下载
EGSL_CN.PDF
链接
应用