小型滑台式电缸单元 EGSS
具有高性价比、高承载特性的小型滑台,配备运行安静、精准的滚珠丝杠和可承重的滑台滚珠环形导轨,适用于简单的移动和定位任务。特别适合导向性位移运动、简单的冲压功能和垂直 z 轴运动。作为简易系列的组成部分,EGSS 配置轻松简单,无需使用软件就可直接投入运行。
- 整套解决方案由驱动机构、电机和驱动控制器构成
- 采用精确、刚性好、承载能力强的直线导轨,有效提高抗扭转性和横向力吸收能力
- 采用平稳运行的滚珠丝杆传动,可实现精确定位
- 简易运动系列产品:无需安装任何外部伺服驱动器或任何控制柜
- 标配为两个集成控制选项:数字量 I/O 和 IO-Link
- 与我们的机电执行器、电机、驱动控制器和控制系统等综合产品组合完美匹配